Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD0-TR-1 Convertidor RTD

Convertidor RTD para el procesamiento de señales Pt100 en zonas con riesgo de explosión

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada RTD PT100 de 2 o 3 cables
  • Salida de 4 mA... 20 mA, linealización de temperatura seleccionable
  • Rangos seleccionables mediante interruptores DIP
  • Control de rotura del palpador

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD0-TR-1

Tipo de señalEntrada analógica
Tensión de mediciónUr12 ... 35 V CC alimentado por bucle
Pérdida de potencia0,4 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1, 2-, 3+
adecuado para Pt100, conexión de 2 y 3 hilos
Resistencia del conductormax. 100 Ω por conductor
Corriente de mediciónaprox. 1 mA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 9+, 8-
Carga(U -12 V) / 0,02 A
Salida de corriente4 ... 20 mA , limitado a ≤ 35 mA
Mensaje de errorRotura del palpador: ascendente ≥ 22 mA , limitado a ≤ 35 mA
Rango de mediciónfnrango sin linealización 25 ... 800 °C (77 ... 1472 °F)/ con linealización 25 ... 375 °C (77 ... 707 °F)
punto cero sin linealización -200 ... 400 °C (-328 ... 752 °F)/ con linealización -30 ... 375 °C (-22 ... 707 °F)
Rango y punto cero ajustables
Desviación
Según calibración0,1 % del valor final
Temperaturarango y punto cero 0,015 % / K ó ± 10 mΩ / K
Influencia tensión de alimentación6,5 ppm/V
Tiempo de subida250 ms
Entrada/salidaaislada con seg. según DIN VDE 0106, tensión de aislamiento de medición 253 Veff
Elementos de mandoConmutador DIP
interruptor giratorio
Configuraciónmediante interruptores DIP
mediante interruptor giratorio
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Coordinación de aislamientoEN 50178
Aislamiento galvánicoEN 50178
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.