Seleccione su país
V31-0,3M-PVC/V31-YEE-V31-YELS Cable de conexión de divisor Y
Cable de conexión de divisor Y, conector macho M8 de enclavamiento recto, codificación A, de 4 pines, a 2x conector hembra M8 de enclavamiento recto, codificación A, de 4 pines, cable PVC negro, con aprobación UL
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR