Seleccione su país
OMT300-R201-2EP-IO-V1 Sensor de distancia
Medidor para distancias
Ventajas clave de un vistazo
- Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
- Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado.
- Tecnología multipíxel (MPT): evaluación de la señal exacta y precisa.
- Interface IO-Link para datos de servicio y proceso












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de OMT300-R201-2EP-IO-V1
| Rango de medición | 100 ... 300 mm | |
| Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
| Etiquetado de grupo de riesgo LED | grupo eximido | |
| Desviación del ángulo | máx. +/- 1,5 ° | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 8 mm a una distancia de 300 mm | |
| Ángulo de apertura | 4 ° | |
| Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 : 45000 Lux | |
| Resolución | 0,1 mm |
| MTTFd | 600 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Indicación de trabajo | LED verde: fijo: encendido parpadeo (4 Hz): cortocircuito parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link | |
| Indicación de la función | LED amarillo: fijo: salida de conmutación activa apagado: salida de conmutación inactiva | |
| Elementos de mando | Tecla TEACH-IN | |
| Elementos de mando | Interruptor giratorio de 5 etapas para la selección de modos de funcionamiento. |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Rizado | máx. 10 % | |
| Corriente en vacío | I0 | < 25 mA tensión de alimentación de 24 V |
| Clase de protección | III |
| Tipo de Interfaz | IO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas ) | |
| Versión de IO-Link | 1.1 | |
| Perfil del equipo | Identificación y diagnóstico Sensor inteligente tipo 0/tipo 3.3 | |
| ID de dispositivo | 0x111914 (1120532) | |
| Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Tiempo de ciclo mínimo | 3 ms | |
| Amplitud de datos de proceso | Entrada de datos de proceso de 4 bytes Salida de datos de proceso de 2 bits | |
| Admisión de modo SIO | si | |
| Tipo de puerto maestro compatible | A |
| Tipo de conmutación | El ajuste predeterminado es: C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto, PNP normalmente cerrado, IO-Link Q2 - Pin 2: NPN normalmente abierto, PNP normalmente cerrado | |
| Señal de salida | 2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
| Categoría de usuario | CC-12 y CC-13 | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 1,5 V CC |
| Tiempo de respuesta | 2 ms , ver cuadro 1 |
| Interfaz de comunicación | IEC 61131-9 | |
| Norma del producto | EN 60947-5-2 |
| Deriva de temperatura | 0,05 %/K | |
| Tiempo de calentamiento | 5 min | |
| Reproducibilidad | < 0.5 % , ver cuadro 1 | |
| Error de linealidad | 0.5 % |
| Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Grado de protección | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| Conexión | Conector M12 x 1, 4 polos, 90° giratorio | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | aprox. 37 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.