Seleccione su país

Visite el sitio web global

DAD15-8P Emisor óptico de datos

Emisor óptico de datos

Ventajas clave de un vistazo

  • Transmisión de datos 8 Bit en paralelo
  • Angulo de apertura muy grande
  • Posible en cascada
  • Conexión con terminales por presión
  • Grado de protección IP67

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de DAD15-8P

Distancia útil operativa0 ... 1500 mm
Distancia útil límite2500 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diámetro del haz de luzaprox. 1000 mm a 1,5 m
Ángulo de apertura± 20 °
Límite de luz extraña5000 Lux
Tiempo del ciclo35 ms
MTTFd200 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación del flujo de datosEntradas: 8 LEDs verdes
Salidas: 8 LEDs rojos
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Elementos de mandoConmutador tipo de función 4: Conducta en interrupción de haces
Conmutador 1+2: Dirección
Tensión de trabajoUB10 ... 60 V CC
Corriente en vacíoI040 mA
Supresión de datosEntrada de permiso de desconexión del emisor
Ratio de datos225 Bit/s
Tipo de Interfaz8 Bit en paralelo, bidireccional
10 entradas, pnp , 10 salidas, pnp
Tensión de conmutaciónmáx. 60 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA por canal , protegido contra cortocircuito , total max. 800 mA
Norma del productoEN 60947-5-2
CertificadosCE
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexión2 Conexiones de rosca M16, terminales de tracción en compartimento terminal
Material
CarcasaTerluran®, negro
Salida de luzVidrio
Masa170 g
Dimensiones
Anchura53 mm
Profundidad56 mm
Longitud76 mm