Seleccione su país
Hay disponible un producto sucesor.
UB400-12GM-E4-V1 Sensor ultrasónico
Sistema cabezal único
Ventajas clave de un vistazo
- Salida de conmutación
- 5 funciones de salida diferentes, ajustables
- Entrada aprendizaje
- Compensación de temperatura












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- JA
- ZH
Datos técnicos de UB400-12GM-E4-V1
| Rango de detección | 30 ... 400 mm | |
| Rango de ajuste | 50 ... 400 mm | |
| Zona ciega | 0 ... 30 mm | |
| Estándar | 100 mm x 100 mm | |
| Frecuencia del transductor | aprox. 310 kHz | |
| Retardo de respuesta | aprox. 50 ms |
| LED amarillo | Indicación del estado de conmutación papadeo: Función aprendizaje objeto detectado | |
| LED rojo | rojo permanente: Avería rojo intermitente: función TEACH-IN, objeto no detectado |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 30 mA |
| Modo de entrada | 1 entrada memorización rango de conmutación 1: -UB ... +1 V, rango de conmutación 2: +6 V ... +UB impedancia de entrada: > 4,7 kΩ impulso memorización: ≥ 1 s |
| Tipo de salida | 1 salida de conmutación npn Contacto N.A./N.C. , parametrizable | |
| Medición de la corriente de trabajo | Ie | 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga |
| Preajuste | Punto de conmutación A1: 50 mm Punto de conmutación A2: 400 mm | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 3 V |
| Reproducibilidad | ≤ 1 % | |
| Frecuencia de conmutación | f | ≤ 8 Hz |
| Histéresis de distancia | H | 1 % de la distancia de conmut. ajustada |
| Influencia de la temperatura | ± 1,5 % del valor final |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos | |||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Masa | 25 g | |||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.