Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS3-GT09-P1-O Carro guía WCS3

Carro guiado para carcasa protectora exterior WCS

Ventajas clave de un vistazo

  • Garantizada posición óptima entre el cabezal de lectura y el riel de código
  • Rodillos de plástico
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS3-GT09-P1-O

Velocidad de sobrepasov≤ 8 m/s
Temperatura de trabajo-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Radio de flexión≥ 1000 mm
Material
Carro guíaacero inoxidable 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Ruedasacero inoxidable
Superficie de rodaduraTPU, negro
Masa1000 g