Seleccione su país

Visite el sitio web global

LA28/LK28-LAS-F1-7675 Kit sensor fotoeléctrico

Kit sensor fotoeléctrico universal, diseño de carcasa grande, alcance de detección de 120 m, luz láser roja, clase de láser 2, frecuencia de transmisión de 25 kHz, luz/oscuridad activada, versión de CA, salida de relé, función de temporizador, compartimento de terminal

Ventajas clave de un vistazo

  • Series universales con múltiples y variados campos de aplicación
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
  • LED muy visible como ayuda de alineación detrás deóptica de recepción
  • Función del tiempo programables GAN, GAB, IAB así como GAN-IAB y GAN-GAB como función doble
  • Versión láser de amplio alcance

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de LA28/LK28-LAS-F1-7675

EmisorLA28-LAS-F1-7675
ReceptorLK28-LAS-F1-Z-7675
Distancia útil operativa0 ... 120 m
Distancia útil límite150 m
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser2
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz< 4 mrad
Duración del impulso20 µs
Índice de repetición25 kHz
Energía máx. impulso18 nJ
Ayuda de supresiónLED rojo (en la lente del receptor)
iluminado constantemente: el haz se interrumpe,
intermitente: alcanzando el punto de conmutación,
apagado: suficiente reserva de funcionamiento
Diámetro del haz de luzAprox. 20 mm a 5 m, aprox. 75 mm x 300 mm a 70 m horizontal en relación con el eje de la carcasa
Ángulo de aperturaEmisor: 0,23 °
receptor: 5 °
Límite de luz extraña50000 Lux
MTTFd440 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la funciónLED amarillo:
1. LED encendido constantemente: señal >2 x punto de conmutación (reserva de funcionamiento)
2. El LED parpadea: señal entre 1 x punto de conmutación y 2 x punto de conmutación
3. LED apagado: señal < punto de conmutación
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad (ajuste hasta < 25 % del rango de detección de trabajo) , Conmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB12 ... 240 V CA/CC
Consumo de potenciaP0≤ 3,5 VA
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable . Uno de los reguladores H/D funciona sólo si el otro se encuentra en la posición "conmutación oscuro".
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 2 A
Potencia de conmutaciónCC: máx. 50 W CA: máx: 500 VA
Frecuencia de conmutaciónf25 Hz
Tiempo de respuesta20 ms
Función del temporizadorGAN, GAB, IAB, GAN-GAB, programables
Rango de ajuste 0,1 ... 10 s
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserEN 60825-1
Clase de protecciónII, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de control conforme con IEC 61140.
Atención !
La clase de protección 2 sólo es válida si el compartimento de terminales está cerrado.
Autorización ULcULus Listed
Precaución: Este equipo se considera como de tipo abierto. Debe montarse en una carcasa con un diseño apropiado para la protección contra fuego interno y daños personales provocados por el acceso a piezas bajo tensión conforme a la norma UL 508.
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Homologación FDAIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Temperatura ambiente0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP64
ConexiónCompartimento de terminales con 8 Terminales de muelle de tracción para sección del hilo 0,5 ... 1,5 mm2 , Desaislado 7,5 ... 8,5 mm , Atornillado para cables M16x1,5
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzLuneta de plástico
Masa200 g (emisor y receptor)
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad65,5 mm