Seleccione su país

Visite el sitio web global

ENA36HD-S10SA9-0413I42-RBD Encoder rotatorio absoluto

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción muy pequeña
  • Interfaz analógica
  • Resolución general de 13 bits
  • Muestreo magnético sin desgaste
  • Alta resistencia climática

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ENA36HD-S10SA9-0413I42-RBD

Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoEncoder giratorio absoluto
Rango de mediciónmín. 0 ... 22,5 °
máx. 65536 x 360 °
Configuración de fábrica: 16 x 360"
Resolución13 Bit
Número UL FileE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
MTTFd480 a a 40 °C
Duración de servicio (TM)20 a
L1010 E+8 revoluciones
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensión de trabajoUB8 ... 32 V CC
Consumo de corrientetip. 20 mA (con salida de corriente)
Modo de entradalímite inferior de rango de medición
Tensión de la señal
High8 ... 32 V CC
Duración de la señalmin. 1 s
Modo de entradalímite superior de rango de medición
Tensión de la señal
High8 ... 32 V CC
Duración de la señalmin. 1 s
Tipo de salidasalida de corriente analógica
PreajusteRampa ascendente con rotación hacia la izquierda
Error de linealidad≤ 0,15 %
Resistencia de cargamáx. 500 Ω
ConectorConec. macho M12, 5 polos
Grado de protecciónDIN EN 60529 , IP68 / IP69K
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 200 g, 11 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 30 g, de 10 a 1000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Material
CarcasaAcero , Resistente a la corrosión
BridaAluminio
Ejeacero inoxidable
Masaaprox. 150 g
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque< 5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial180 N
Radial180 N
Dimensiones
Longitud56,5 mm
Diámetro36,5 mm