Seleccione su país
PMI80-F90-IU-IO-V15 Medición de posición inductiva
Ventajas clave de un vistazo
- Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO
- Rango de medición 0 ... 80 mm
- Rango de medición parametrizable
- Salida de tensión o corriente analógica, programable












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de PMI80-F90-IU-IO-V15
| Función del elemento de conmutación | Salida de tensión o corriente analógica, programable | |
| Distancia del objeto | 0,5 ... 3 mm , recomendado: 1,5 mm | |
| Rango de medición | 0 ... 80 mm | |
| Rango de linealidad | 1 ... 79 mm |
| Tensión de trabajo | UB | 12 ... 30 V CC (13 ... 30 V cuando la tensión de salida analógica está parametrizada) |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Error de linealidad | en el rango de medición: ± 0,8 mm en el rango de linearidad: ± 0,4 mm | |
| Repetibilidad | R | ± 0,1 mm |
| Resolución | 50 µm | |
| Deriva de temperatura | ± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C) | |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 40 mA |
| Display de tensión de trabajo | LED verde |
| MTTFd | 311 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| LED S3 | Actuador en el rango de medición analógico configurado | |
| LED STATUS | Pantalla de estado LED, verde/rojo (alimentación, comunicación/error, falta el actuador) |
| Tipo de Interfaz | IO-Link (mediante C/Q = pin 4) | |
| Versión de IO-Link | 1.1 | |
| Perfil del equipo | Sensor Smart | |
| ID de dispositivo | 0x200301 (2097921) | |
| Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Gama de valores | 0000h ... 6400h | |
| Tiempo de ciclo mínimo | 2,3 ms | |
| Amplitud de datos de proceso | Entrada de datos de proceso: 16 bits Salida de datos de proceso: ninguno | |
| Admisión de modo SIO | si | |
| Tipo de puerto maestro compatible | A |
| Tipo de salida | Salida de corriente 4-20 mA Salida de tensión 0 - 5 V CC 0 ... 10 V DC , parametrizable | |
| Resistencia de carga | salida de corriente: ≤ 400 Ω salida de tensión: ≥ 1000 Ω | |
| Protección contra cortocircuito | salida de tensión: límite de corriente |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC | |
| Certificación marina | DNVGL TAA00001V2 |
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 / IP69K | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 83 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.