Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMT300-R201-IEP-IO-0,3M-V1 Sensor de distancia

Medidor para distancias

Ventajas clave de un vistazo

  • Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
  • Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado.
  • Tecnología multipíxel (MPT): evaluación de la señal exacta y precisa.
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Salida analógica 4 ... 20 mA

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMT300-R201-IEP-IO-0,3M-V1

Rango de medición100 ... 300 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Desviación del ángulomáx. +/- 1,5 °
Diámetro del haz de luzaprox. 8 mm a una distancia de 300 mm
Ángulo de apertura1,8 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 45000 Lux
Resolución0,1 mm
MTTFd520 a
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
fijo: salida de conmutación activa
apagado: salida de conmutación inactiva
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Elementos de mandoInterruptor giratorio de 5 etapas para la selección de modos de funcionamiento.
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA tensión de alimentación de 24 V
Clase de protecciónIII
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación y diagnóstico
Sensor inteligente tipo 0/tipo 3.3
ID de dispositivo0x111915 (1120533)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso de 4 bytes
Salida de datos de proceso de 2 bits
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Tipo de conmutaciónEl ajuste predeterminado es:
C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto, PNP normalmente cerrado, IO-Link
I—Pin2: salida analógica de 4...20 mA
Señal de salida1 salida push-pull , 1 salida analógica , a prueba de cortocircuitos, protección contra inversión de polaridad, a prueba de sobrecargas
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Tiempo de respuesta2 ms , ver cuadro 1
Tipo de salida1 salida de corriente: 4 ... 20 mA
Resistencia de carga> 1 kΩ Salida de tensión ; ≤ 470 Ω Salida de corriente
Tiempo de desionización2 ms
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Deriva de temperatura0,05 %/K
Tiempo de calentamiento5 min
Reproducibilidad< 0.5 % , ver cuadro 1
Error de linealidad0.5 %
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente10 ... 50 °C (50 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
ConexiónCable fijo 300 mm con conector del aparato M12 x  4 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 55 g
Dimensiones
Altura61,7 mm
Anchura15 mm
Profundidad41,7 mm
Longitud del cable0,3 m