Seleccione su país
UC1000-18GS-IUEP-IO-V15 Sensor ultrasónico
Sistema cabezal único
Ventajas clave de un vistazo
- Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
- Parametrizable mediante módulo DTM para PACTWARE
- Programable a través de IrDA (interfaz de infrarrojos)
- Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
- Posibilidades de sincronización
- Compensación de temperatura mejorada y ajustable, valores de medición estables 2 minutos después del encendido
- Salida de contrafase
- Salida analógica
Mostrar más
Tipo preferido


























Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de UC1000-18GS-IUEP-IO-V15
| Rango de detección | 70 ... 1000 mm | |
| Rango de ajuste | 90 ... 1000 mm | |
| Zona ciega | 0 ... 70 mm | |
| Estándar | 100 mm x 100 mm | |
| Frecuencia del transductor | aprox. 255 kHz | |
| Retardo de respuesta | mínimo : 28 ms Ajuste de fábrica: 56 ms | |
| Tiempo de ciclo del sensor | ≥ 14 ms (Ajustes de fábrica) ; programable 60 s | |
| Influencia de la temperatura | con compensación de temperatura: ≤ ± 0,75 % del valor final 10 minutos después de encender el sensor (configuración de fábrica) con compensación de temperatura mejorada: ≤ ± 0,75 % del valor final 2 minutos después de encender el sensor sin compensación de temperatura: 0,17 %/K |
| Memoria no volátil | EEPROM | |
| Ciclos de escritura | 300000 |
| LED verde | se ilumina: Encendido intermitente: Modo de espera o comunicación IO-Link | |
| LED amarillo | se ilumina: objeto en rango de evaluación intermitente: programando los puntos de conmutación, detección de objetos | |
| LED rojo | constante: error intermitente: programando puntos de conmutación, objeto no detectado |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 60 mA |
| Consumo de potencia | P0 | ≤ 1000 mW |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 300 ms |
| Tipo de Interfaz | IO-Link (mediante C/Q = pin 4) | |
| Versión de IO-Link | 1.1 | |
| Perfil del equipo | Sensor Smart Perfil 2 | |
| Amplitud de datos de proceso | 32 bits | |
| ID de dispositivo | 0x300604 (3147268) | |
| Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Tiempo de ciclo mínimo | 3 ms | |
| Admisión de modo SIO | si | |
| Tipo de puerto maestro compatible | Clase A Clase B (utilice un adaptador de 3 polos o un cable de 3 hilos) |
| Tipo de Interfaz | IrDA (interfaz de infrarrojos) | |
| Modo | conexión paso a paso | |
| Cuadencia de la transferencia | 115,2 kBit/s | |
| Distancia de comunicación máxima | 5 cm |
| Tipo de entrada/salida | 1 conexión de sincronización, bidireccional | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Frecuencia de sincronización | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Tipo de salida | 1 salida push-pull , protegido contra cortocircuito , protegido | |
| Medición de la corriente de trabajo | Ie | 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga |
| Frecuencia de conmutación | Ajuste de fábrica: 10 Hz programable 23 Hz | |
| Caída de tensión | ≤ 2,5 V | |
| Reproducibilidad | ≤ ± 0,1 % del valor final | |
| Histéresis de distancia | 1 % del rango de conmutación ajustado (ajuste de fábrica), programable , mín. 1 mm |
| Tipo de salida | 1 salida analógica 0 (4) ... 20 mA o 1 salida analógica 0 ... 10 V | |
| Resolución | salida de corriente: rango de evaluación [mm]/3200 pero ≥ 0,35 mm salida de tensión: rango de evaluación [mm]/4000 pero ≥ 0,35 mm | |
| Desviación de la línea característica | ≤ ± 1 % del valor final | |
| Reproducibilidad | ≤ ± 0,1 % del valor final | |
| Resistencia de carga | salida de corriente: ≤ 500 Ω salida de tensión: ≥ 1000 Ω |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 5 polos | |||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Posición del montaje | cualquiera | |||||||
| Masa | 45 g | |||||||
| Momento de apriete de los tornillos de fijación | máx. 30 Nm | |||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
| Salida 1 | Punto de conmutación cercano: 90 mm Punto de conmutación alejado: 1000 mm Modo de salida: Modo de intervalo Comportamiento de salida: N.A. | |
| Salida 2 | Límite próximo: 90 mm Límite alejado: 1000 mm Modo de salida: Rampa ascendente Comportamiento de salida: Salida de corriente 4 ... 20 mA | |
| Cono sónico | ancho |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.