Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS3B-LS510D-OM Cabezal de lectura WCS

Cabezal de lectura WCS con gabinete protector, interfaz EtherNet/IP

Ventajas clave de un vistazo

  • EtherNet/IP
  • Portador de posición absoluta, sin contacto
  • Detección automática de ensuciamiento
  • Indicación de la posición y la velocidad
  • Para uso en exteriores

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
EtherNet/IP™ interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS3B-LS510D-OM

Velocidad de sobrepasov≤ 12,5 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 314,5 m
Tolerancias para la guía de códigoshorizontal: 28 mm ( ± 14 mm )
vertical: 25,5 mm ( +11,5 mm/-14 mm )
Resolución± 0,4 mm (1250 posiciones/m)
MTTFd172 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
DisplayMódulo de indicación, sextuple , adaptable a la posición del montaje
LED verdeEnlace ETHERNET
A: Conexión ETHERNET correcta
LED amarilloActividad de bus ETHERNET
Parpadeando: transferencia de datos
LED rojoComunicación ETHERNET
A: error de comunicación
LED rojo/verdeIndicación de estado
Verde: raíl codificado detectado, función normal
Rojo: error del sistema
Rojo intermitente: no se detecta raíl codificado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP06 W
Tipo de Interfaz100 BASE-TX
Código de salidaCódigo binario
Protocolo lEtherNet/IP

Cuadencia de la transferencia    100 MBit/s      
Seguridad fotobiológicagrupo eximido según EN 62471:2008
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005    
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Autorización CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexión8 pines, 1 conector M12, codificación Y
Grado de protecciónIP67 / IP69
Material
CarcasaPET , PC (Policarbonato)
Masa1000 g
Nota¡El lector no debe funcionar sin la carcasa protectora!