Seleccione su país

Visite el sitio web global

VLX-F231-B21 Módulo interfaz

Módulo interfaz con interfaz EtherCAT para SmartRunner

Ventajas clave de un vistazo

  • Hasta 4 cabezas de lectura conectables
  • Montaje sobre raíl simétrico DIN
  • Interfaz EtherCAT
  • El interruptor integrado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VLX-F231-B21

InstalaciónMontaje en raíl simétrico
MTTFd180 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC  
Consumo de potenciaP0≤ 3,6 W (sin cabezas de lectura)
Conexión paraControl
Tipo de InterfazEthernet; 100 BASE-TX
Protocolo lEtherCAT®
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s  
Salida de datosCódigo binario
Conexión paraControl
Tipo de InterfazEthernet; 100 BASE-TX
Protocolo lEtherCAT®
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Salida de datosCódigo binario
Conexión paraSensor
Tipo de InterfazRS485
Protocolo lmedioduplex
Cuadencia de la transferencia230 kBit/s
RS485-Resistencia terminalconmutable
Ciclo Actualización, Cabeza de lectura1 ms
Aviso de perturbaciónEN 55011, cl. A: 2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) , sin aturdimiento
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa≤ 80 %
Tipo de conexiónInterfaces 1 y 2: RJ-45 conector hembra, 8 polos
Interfaz 3: Conexión a terminales ≤ 2,5 mm2
Interfaz 4: Conexión de terminal, 2 pines
Grado de protecciónIP20
MaterialPlástico
Posición del montajecualquiera
Masaaprox. 130 g
Dimensiones
Anchura23 mm
Profundidad115 mm