Seleccione su país

Visite el sitio web global

MBT-36ALS Ángulo de montaje

Soporte de montaje de resorte con un diámetro de 36 mm.

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MBT-36ALS

Temperatura ambiente-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
MaterialAluminio, eloxado
Masa320 g