Seleccione su país
OBE6000-12GM40-SE4-0,1M-V31 Sensor fotoeléctrico barrera
Sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional, diseño de carcasa con rosca M12, carcasa de latón niquelado, rango de detección de 6 metros, luz roja, regulador de sensibilidad, modos con luz/sin luz, versión de CC, salida NPN, cable fijo de 100 mm y conector macho M12 de 4 pines
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR