Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15SL-G-BK Enchufe de cable

Enchufe de cable, conectable en campo, M12 recto, codificado en L de 5 pines, para cables de 8 a 13 mm de diámetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Conectables en campo
  • Conexión de borne roscado
  • Bloqueo metálico
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Componente reconocido UL

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15SL-G-BK

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo L
Tensión nominal de trabajoUemáx. 48 V AC / 63 V DC
Medición de la corriente de trabajoIe1,5 mm², AWG 16 : 12 A
2,5 mm², AWG 14 : 16 A
Protección contra sobretensionesCategoría III
Resistencia del aislamientomin. 10000 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-111
Número UL FileE363587
Temperatura ambiente-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto , tuerca hexagonal SW = 22 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67
ConexiónBornes roscados para máx. 1,5 mm2 / AWG 16 con puntera para terminales
Bornes roscados para máx. 2,5 mm2 / AWG 14 sin ferrula de final de cable
Cable
Diámetro del revestimiento8 ... 13 mm
Sección transversal2,5 mm2 / 14 AWG máx.
MontajeTerminales de rosca 0,4 Nm
Masa45 g
Clavija
Conexión de tornilloCuZn, niquelado
PinzaPA, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-0