Seleccione su país
M100/MV100-IR/95/120/154 Sensor fotoeléctrico barrera
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, rango de detección de 15 m, luz infrarroja, modo de activación con o sin luz, versión de CC, salida PNP, ajuste de sensibilidad, conector macho M8
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa en miniatura
- Fácil manejo
- Fijación roscada completamente metálica
- LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutación
- Insensible a la luz extraña
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR