Seleccione su país

Visite el sitio web global

M-LB-2142.SP Bar. prot. contra sobretensión

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera de protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal
  • Tensión nominal 24 V CC
  • Barrera de protección contra sobretensiones para líneas de señal no conectadas a tierra
  • Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA
  • Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión
  • Montaje en carril DIN
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de M-LB-2142.SP

Número de líneas de señal protegidas2
Topologíasin toma a tierra
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
ConexiónÁrea protegida: terminales 4, 5
Área no protegida: terminales 2, 3
Apantallamiento/conexión a tierra: terminal 1 (opcional)
Corriente de mediciónIr500 mA , las restricciones se pueden consultar en las tablas de disminución
UL : 340 mA , las restricciones se pueden consultar en las tablas de disminución
Corriente de fuga< 3 µA a 24 V y 25 °C (77 °F) , línea a línea
Tensión nominalUN24 V CC
Tensión de funcionamiento continuo máximaUc30 V CC
Resistencia longitudional≤ 3 Ω por conductor
Impulso nominal1 kV/0,5 kA (categoría C1)
10 kV/5 kA (categoría C2)
1 kA (categoría D1)
Corriente de descarga de impulso (10/350 µs)Iimp1 kA por línea (2x)
Pico de corriente (8/20 µs)In5 kA por línea (10x)
Corriente de descarga total (8/20 µs)Itotal20 kA (1x) , Modo de fallo de sobrecarga 3 conforme a la normativa IEC 61643-21
Nivel de protección de tensiónUpmax. 45 V línea a línea para corriente de descarga nominal In
max. 1400 V línea a tierra para corriente de descarga nominal In
Tiempo de restablecimiento del impulso< 500 ms
Pérdida por inserción≤ 3 dB con 0 ... 900 kHz en sistema de 100 Ω
Compatibilidad electromagnéticaEN 61326-3-1:2017
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Seguridad funcionalIEC/EN 61508:2010
Dispositivo de protección contra sobretensiones para tensiones bajasIEC 61643-21:2000+A1:2008+A2:2012
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Tenga en cuenta el rango de temperaturas limitado por la disminución; consulte la sección de disminución de potencia.
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 % , sin condensación de humedad
Resistencia a la corrosiónsegún ISA-71.04, Grado de gravedad G3
Grado de protecciónIP20 , tras el montaje del separador de aislamiento
Conexiónterminales tipo muelle , sección transversal máxima del núcleo: 1 x 2,5 mm2
MaterialPoliamida (PA)
Masaaprox. 32 g
Dimensiones6,2 x 93 x 72,4 mm (A x L x H)
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
CertificadoKIWA 19 ATEX 0002 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T6...T4 Gc
Clase de temperaturaT6, T5 o T4 , las restricciones se pueden consultar en las tablas de disminución
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018
Autorización ULE501704
E501881
Tensión de rupturaUBR30 ... 45 V línea a línea a 100 V/s conforme a UL 497B
< 1000 V a 100 V/µs conforme a UL 497B
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx KIWA 19.0002X
Marcas de IECExEx ec IIC T6...T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.