Seleccione su país
7500-MTD-BXRW-01 Purge+Pressurization System
7500 series purge and pressurization system for panel or external mount in type Z, with type of protection Ex pzc
Ventajas clave de un vistazo
- Must be used in conjunction with an EPV-7500-* vent
- External mount, rectangular box
- Universal power: AC or DC
- Touch screen display with LEDs for easy visual indication
- Easy setup with pre-set purge programs for your application
- Automatic pressure compensation with digital manifold
- Rugged, corrosion-resistant housing
- Global third-party approvals for Class I, II, Div. 2 and Zone 2/22
- Manual valve, no electrical power requirement
- Purge and pressurization valving in one device
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE