Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH 04-2057B Y41543 Ayuda de montaje

Ayuda de montaje para VariKont et +U1+

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para sensores VariKont y +U1+
  • Tornillos de fijación para VariKont adjunto en suministro
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MH 04-2057B Y41543

Personalizacióncubierto con PTFE
MaterialAluminio
Dimensiones100 mm x 40 mm
Anchura40 mm
Longitud100 mm