Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiC2441 Barrera universal SMART

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Entrada analógica, entrada digital,
    salida analógica, salida digital
  • No requiere configuración, el dispositivo se adapta automáticamente
  • Transparencia HART
  • Baja disipación de energía
  • Aislamiento de 3 vías
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiC2441

Tipo de señalUniversal
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 2
ConexiónSL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Rizado≤ 10 %
Corriente de mediciónIr≤ 30 mA
Consumo de potencia≤ 700 mW
Dispositivos de campo adecuadosTransmisores SMART de 2 hilos, fuentes de corriente
Señal0/4 ... 20 mA , limitada a aprox. 40 mA (depende del sistema de control) , protegido
Circuito de campoSL2: 5a(+), 5b(-) (transmisor SMART de 2 hilos)
SL2: 5a(+), 1b(-) (transmisor SMART de 2 hilos con fuente de corriente)
Caída de tensiónaprox. 4 V (fuente de corriente)
Circuito de controlSL1: 8a(+), 7a(-)
Tensión de alimentaciónmin. 16 V a 20 mA (transmisor SMART de 2 hilos)
Tensión15 ... 30 V
Señal0/4 ... 20 mA , modo disipador , tensión de trabajo 15 ... 30 V
Rizado20 mV rms
Dispositivos de campo adecuadosconvertidores I/P (posicionador), pantallas in situ
Señal0/4 ... 20 mA
Circuito de campoSL2: 5a(+), 5b(-)
Carga0 ... 650 Ω
Tensión≥ 13 V a 20 mA
Rizado20 mV rms
Circuito de controlSL1: 8a(+), 7a(-)
Tensión12 ... 30 V
Señal0/4 ... 20 mA
Supervisión de fallos de conducción> 100 kΩ a un máximo de 30 V, con cableado de campo abierto
Circuito de campoSL2: 5a(+), 1a(-) (sensor NAMUR)
SL2: 5a(+), 5b(-) (contacto seco)
Dispositivos de campo adecuadosSensores NAMUR conformes con IEC/EN 60947-5-6, contactos secos
Señal0,1 ... 9 mA , modo disipador
Tensión en vacíoaprox. 10 V CC , Resistencia de serie de 1 kΩ
Señal0,1 ... 9 mA
Circuito de controlSL1: 8a(+), 7a(-)
Tensión13 ... 30 V
Circuito de campoSL2: 5a(+), 5b(-)
Dispositivos de campo adecuadosElectroválvula , alarma acústica , alarma visual
Capacidad de accionamiento12 V / 40 mA a 300 Ω de carga
Resistencia internaRimin. 240 Ω
CorrienteIe40 mA
TensiónUe12 V
Límite de corrienteImax45 mA
Tensión en vacíoUsaprox. 22 V
Circuito de controlSL1: 8a(+), 7a(-)
Tensiónseñal 1: 19 ... 30 V CC
señal 0: 0 ... 5 V CC
CorrienteSeñal 1: 0 ... 45 mA, dependiendo de la carga de salida
Señal 0: < 0,1 mA, independientemente de la carga de salida
Pérdida de potencia1,1 W a 24 V, 300 Ω de carga (salida digital)
Desviacióna 20 °C (68 °F)
≤ ±20 µA linealidad, histéresis y fluctuaciones de alimentación incluidas a 4 ... 20 mA (entrada analógica, salida analógica)
≤ ±60 µA linealidad, histéresis y fluctuaciones de alimentación incluidas a 0 ... 45 mA (salida digital)
Temperatura< 2 µA/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F))
< 3 µA/K (-40 ... 0 °C (-40 ... 32 °F))
Frecuencia de conmutación≤ 500 Hz con un ciclo de trabajo del 50 % (entrada digital, sensor NAMUR)
≤ 5 Hz (entrada digital, contacto seco)
≤ 20 Hz (salida digital)
Rango de frecuenciasHART: Ancho de banda con señal de 0,5 Vpp y/o de 1 mApp 950 ... 2500 Hz (entrada analógica, salida analógica)
Hora de arranque≤ 20 ms (entrada analógica, salida analógica)
≤ 1 ms (entrada digital, sensor NAMUR)
Período de reacción≤ 5 ms , Tiempo de encendido/apagado (salida digital)
Control/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoIEC 61010-1:2010
EntradaEN 60947-5-6:2000
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Tenga en cuenta el rango de temperaturas limitado por la disminución; consulte la sección de disminución de potencia.
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa95 % no condensado
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 105 g
Dimensiones12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H)
Altura106 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad128 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 4 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Certificado de examen tipo UETÜV 14 ATEX 153522 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
EquipoSL2: 5a(+), 5b(-)
TensiónUo25,2 V
CorrienteIo110 mA
AlimentaciónPo693 mW
Capacidad internaCi5,7 nF
Inductancia internaLi0 mH
EquipoSL2: 5a(+), 1b(-)
TensiónUi< 28 V
CorrienteIi< 115 mA
TensiónUo7,2 V
CorrienteIo0 mA
AlimentaciónPo0 mW
Capacidad internaCi5,7 nF
Inductancia internaLi0 mH
EquipoSL2: 5a(+), 1a(-)
TensiónUo12,6 V
CorrienteIo13 mA
AlimentaciónPo41 mW
Capacidad internaCi5,7 nF
Inductancia internaLi0 mH
CertificadoTÜV 14 ATEX 153523 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0408 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUN 15.0004X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.