Seleccione su país
V19-G-BK15M-PVC-U/ABG-Y324266 Cable de conexión con toma
Cable de conexión con toma de un solo extremo, M12, 8 pines, apantallado, cable PVC
Ventajas clave de un vistazo
- Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
- Protección fijada a la tuerca de acoplamiento
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
- Configuración específica del cliente
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR