Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH V3-Holder 9mm 10pc Soporte de conexión de cables

Soporte universal modular para conectores M8

Ventajas clave de un vistazo

  • Soporte universal modular
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MH V3-Holder 9mm 10pc

Temperatura del montaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Conexión9 mm
MontajeDistancia entre orificios de montaje: 25 mm
NotaPaquete de 10 unidades

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.