Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBT20-R102-2P1-IO Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso basado en el principio de triangulación con supresión de fondo (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
  • El mejor supresor de fondo de su clase
  • Detección precisa de objetos, casi independientemente del color
  • Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C.
  • Alto grado de protección IP69K.
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBT20-R102-2P1-IO

Rango de detección7 ... 20 mm
Rango de detección máx.5 ... 25 mm
Supresión de fondo desde 25 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)aprox. 1 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 1,5 mm con 20 mm
Ángulo de aperturaaprox. 3 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd600 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde:
fijo: encendido
parpadeo (4 Hz): cortocircuito
parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link
Indicación de la funciónLED amarillo:
fijo: objeto detectado
apagado: ningún objeto detectado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA tensión de alimentación de 24 V
Clase de protecciónIII
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = BK )
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoSensor Smart
ID de dispositivo0x110511 (1115409)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso 1 bit
Salida de datos de proceso 2 bits
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Tipo de conmutación
C/Q - Pin 4: NPN normalmente cerrado/apagado, PNP normalmente abierto/encendido, IO-Link
/Q - Pin 2: NPN normalmente abierto/encendido, PNP normalmente cerrado/apagado
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , cable, instalación fija
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , cable movible no apropiado para cintas transportadoras
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzVidrio flotante
Masaaprox. 36 g
Dimensiones
Altura31,9 mm
Anchura13,9 mm
Profundidad18,3 mm
Longitud del cable2 m