Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15S-G-0,5M-CGR-BE Cable de adaptador

Cable adaptador para ENI58PL-******-1024CGR-*BE programable

Ventajas clave de un vistazo

  • Juego de cables para maestro USB IO-Link a encoders programables
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15S-G-0,5M-CGR-BE

Nº de polos5/8
Conexión 1conectores, recto
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2Conector hembra
Tipo 2recto
Rosca 2M12
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 500 mA a 24 V CC
Temperatura ambiente-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Grado de protecciónIP44
Material
PinzaTPU, negro
CablePVC
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 4,6 mm
Radio de flexión≥ 69 mm, instalación móvil
≥ 27,6 mm, instalación fija
Colorgris
LongitudL0,5 m
Masa62 g