Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBT40-R102-2P1-IO-0,3M-V1 Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso basado en el principio de triangulación con supresión de fondo (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
  • El mejor supresor de fondo de su clase
  • Detección precisa de objetos, casi independientemente del color
  • Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C.
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
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBT40-R102-2P1-IO-0,3M-V1

Rango de detección10 ... 40 mm
Rango de detección máx.10 ... 50 mm
Supresión de fondo desde 50 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)aprox. 1 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 3 mm con 40 mm
Ángulo de aperturaaprox. 5 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd600 a
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
fijo: objeto detectado
apagado: ningún objeto detectado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA tensión de alimentación de 24 V
Clase de protecciónIII
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = BK )
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoSensor Smart
ID de dispositivo0x110513 (1115411)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso 1 bit
Salida de datos de proceso 2 bits
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Tipo de conmutación
C/Q - Pin 4: NPN normalmente cerrado/apagado, PNP normalmente abierto/encendido, IO-Link
/Q - Pin 2: NPN normalmente abierto/encendido, PNP normalmente cerrado/apagado
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , cable, instalación fija
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , cable movible no apropiado para cintas transportadoras
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
ConexiónCable fijo 300 mm con conector del aparato M12 x  4 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzVidrio flotante
Masaaprox. 17 g
Dimensiones
Altura31,9 mm
Anchura13,9 mm
Profundidad18,3 mm
Longitud del cable0,3 m