Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

KFA6-STR-1.24.4 Fuente de alimentación

Alimentación eléctrica; terminales extraíbles; tensión de alimentación 92 V ... 265 V CA; tensión de salida 24 V CC, 4 A; apto para suministro de carril de alimentación

Ventajas clave de un vistazo

  • Alimentación de 115/230 V CA
  • Salida 24 V CC, 4 A
  • Salida con fusible
  • Conector Power Rail
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFA6-STR-1.24.4

Conexiónterminales 1(PE), 2 (L1), 3 (N)
Tensión de mediciónUr92 ... 265 V CA , 47 ... 63 Hz
Corriente de mediciónIr2,1 ... 0,84 A
Segurofusible de recambio :
Característica B: 16 A
Característica B: 10 A
Característica C: 6 A
Duración del paso de avería> 75 ms / 230 V CA ; 5 ms / 115 V CA
Conexiónterminales 4+, 6-
Corriente0 ... 4 A , limitación para Power Rail mediante fusible 4 AT , limitación electrónica, típ., 4,6 A
Corriente de salidamax. 4 A
Tensión de salida24 V CC
Rizado< 100 mV ss
Eficienciatip. 87 %
Limitación de tensión< 28 V CC
Red / Salidapara 253 V CA tensión de aislamiento nominal
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 55011:2009+A1:2010 , EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011 , EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales de conexión de apertura automática
Sección transversalmáx. 2 x 2,5 mm2
Masaaprox. 800 g
Dimensiones140 x 101 x 114 mm (A x L x H)
Altura101 mm
Anchura140 mm
Profundidad114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.