Seleccione su país
WCS3B-LS510DH Cabezal de lectura WCS
Ventajas clave de un vistazo
- Portador de posición absoluta, sin contacto
- Indicación de la posición y la velocidad
- Detección automática de ensuciamiento
- Comunicación unicast
- Una conexión compartida para alimentación y Ethernet
- Módulo de indicación integrado
- Margen de temperatura ampliado
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR