Seleccione su país

Visite el sitio web global

1/2"NPT-V1D-GN0.5M-PVC-V45-G Cable de conexión

Cable de bus Ethernet, M12 codificación D a RJ45, cable PVC de 4 pines, CAT5e, apantallado

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje en la pared delantera/atornillado
  • Adecuado para la técnica de 2, 3 y 4 hilos
  • Receptáculo Ethernet
  • Conector hembra M12 de 4 pines con codificación D a macho RJ45 con cable
  • Soporte NPT-14 de 1/2"

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de 1/2"NPT-V1D-GN0.5M-PVC-V45-G

Nº de polos4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2RJ-45
Tensión de trabajoUBmax ... 60 V CC
Corriente de trabajoIBmax 1,5 A
Conformidad con la normativa
EstándaresCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
IEC 61076-2-101:2008
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosLatón, dorado
Conectoresclaro Aluminio, eloxado
PinzaCAT5e , azul-verde
CablePVC
ContratuercaAcero, galvanizado
Cable0,5 m Longitud del cable
Masa36,6 g