Seleccione su país

Visite el sitio web global

BT65U Activador

Actuador para la serie F31

Ventajas clave de un vistazo

  • 4 lengüetas de actuación fijas para construcción redundante de 2 sensores doble y movimiento de rotación de 90°
  • Además, lengüetas de actuación sueltas para fijación individual
  • Apto para mandos con giro a la izquierda y derecha
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de BT65U

Diámetro de ondasmax. 65 mm
Colisis de fijaciónmax. 6 mm
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Diámetro de ondas< 58 mm
Altura de ondas20 mm y 30 mm
Figura agujeros de fijación30 x 80 mm
Material
CarcasaParte de fijación: PA
Disco de distanciaPA (1 pieza, grueso 10 mm)
Tapón de sombreretePE (1 pieza negra)
Tapón de identificaciónPA (3 uds. amarillas, 3 uds. negras)
Tornillo de fijaciónpara actuador: 1.4305/AISI 303 (V2A) (1 unidad de M6 x 25), (1 unidad de M6 x 16)
para sensores -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 piezas M5) (2 piezas M5 x 12)
Cono de mandoAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303 (integrado)
Masa40 g
Dimensiones
Altura38,5 mm
Diámetro65 mm