Seleccione su país

Visite el sitio web global

V19-G-40M-PUR-A5S-PCV Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, M12, 8 pines, apantallado, cable PUR

Ventajas clave de un vistazo

  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados
  • Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K
  • Pantalla colocada en contratuerca
  • sin halógeno
  • Alta flexibilidad
  • Para comunicaciones PCV SSI

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V19-G-40M-PUR-A5S-PCV

Nº de polos8 + blindaje
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 2 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Temperatura ambiente-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 6 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Colorgris
Hilos6 x 0,25 mm2 pares trenzados
Montaje de escalera19 x 0,13 mm ∅
BlindajeLámina Cobre trenzado, estañado
LongitudL40 m
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 2000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Aceleraciónmax. 10 m/s2
Esfuerzo de torsión± 360 °/m
Masa2541,1 g