Seleccione su país
TC-LCDC-8A-24VDC Unidad de contador de pulsos
Unidad con pantalla digital para uso como totalizador, temporizador o tacómetro
Ventajas clave de un vistazo
- Dispositivo multifunción con modos operativos como el cuentarrevoluciones, otros contadores, visualización del tiempo de producción, visualización de posición, temporizador para tiempos de ejecución, cronómetro y visualización de procesos
- Entradas HTL para encoders y sensores con características NPN, PNP y NAMUR
- Pantalla brillante de alto contraste con versiones en color en función de la programación
- Emulación de una pantalla de siete segmentos con símbolos y unidades
- Salida de tensión auxiliar de 5 V CC y 24 V CC para la alimentación del encoder
- Linealización con 24 puntos de interpolación
- Numerosas funciones como el escalado, los filtros y la omisión de arranque
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR