Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-SR2-Ex1.W Amplificador de interruptor

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Salida de contacto de relé
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Dirección de la acción reversible
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-SR2-Ex1.W

Tipo de señalEntrada binaria
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Corriente de mediciónIr≤ 35 mA
Pérdida de potencia≤ 0,7 W
Consumo de potencia≤ 0,7 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2+, 3-
Valores de mediciónsegún EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 8 V CC / aprox. 8 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I > 6 mA
Relación impulso/pausamin. 20 ms / min. 20 ms
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7, 8, 9
Salidaseñal ; Relé
Cargando contacto250 V CA/2 A/cos φ > 0,75; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75; 40 V CC/2 A de carga resistiva
Corriente de conmutación mínima2 mA / 24 V DC
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Vida útil107 conmutaciones
Mensaje de error en grupoPower Rail
Frecuencia de conmutación< 10 Hz
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010+A1:2019+A1:2019/AC:2019
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017 , EN IEC 61326-3-2:2018
Grado de protecciónIEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013
Seguridad funcionalIEC/EN 61508:2010
EntradaEN 60947-5-6:2000
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEPTB 00 ATEX 2080
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia
TensiónUo10,5 V
CorrienteIo13 mA
AlimentaciónPo34 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V CA / 125 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Salida
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida de mensaje de error
Tensión segura máximaUm40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
CertificadoPF 08 CERT 0803
IdentificaciónEx-Hexagon II (3)G [Ex ic Gc] IIC
EntradaEx ic
TensiónUo10,5 V
CorrienteIo13 mA
AlimentaciónPo34 mW (línea característica)
CertificadoTÜV 99 ATEX 1493 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN IEC 60079-11:2024 , EN IEC 60079-15:2019
Autorización FM
Certificado FMFM19US0207X
Control DiseñoNo. 116-0035
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0473 (cULus)
Cargando contacto250 V CA/2 A/cos φ > 0,75; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75; 30 V CC/2 A de carga resistiva
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx PTB 11.0034 , IECEx TUN 19.0013X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Ex ec nC IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.