Seleccione su país
VMCI-2+P/Z2-5M-PUR Conector de válvula con cable
Conector de válvula modelo C (Ind), diodo Z LED de 2 pines+PE, cable PUR negro, apto para cadena de arrastre
Ventajas clave de un vistazo
- Diodo Z como conexión de protección
- LED incorporado como indicador de función y operación
- Junta inyectada
- Salida de cable por protección de tierra ouenteada de libre selección
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - Cable resistente a flamas
- sin halógeno
- Resistente al aceite
- Seguridad para vibración
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR