Seleccione su país

Visite el sitio web global

DT4S-G-BK3M-PUR-O1 Cable de conexión con toma

Cable de conexión con conector hembra Deutsch de un solo extremo, recto, de 4 pines, cable PUR negro, apto para cadena portacables, para exteriores

Ventajas clave de un vistazo

  • Apropiado para uso en el exterior(resistente a UV y ozono)
  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Grado de protección IP68
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Resistente al aceite
  • Resistente al agua de mar
  • sin halógeno
  • Bloqueo de trama

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de DT4S-G-BK3M-PUR-O1

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoConectores Deutsch:
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos4
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 8 A por contacto
Grado de protecciónEN 60529
CombustibilidadUL 1581; DIN EN 60332-2-2
Sin halógenosDIN VDE 0472-815 / DIN EN 50267-2-1
Resistencia a los rayos UVbasándose en DIN EN ISO 4892-2-A para 1000 horas
Resistencia al aceiteDIN EN 60811-2-1
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Cable, instalación fija-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
Cable flexible-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Protección contra aflojamientoexistente
Grado de protecciónIP68
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 50 N / 300 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 7021)
Número de núcleos4
Sección transversal0,5 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo28 x 0,15 mm ∅
1 x trenzado simétricamente
LongitudL3 m
Código de cableLi 9Y 11Y 4 x 0,50
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 2000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversal10 m
Aceleraciónmax. 10 m/s2
Masa117 g
Sin halógenossi
Clavija
PinzaPA, negro
Superficie de contactoNi
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia al agua saladasi
Resistencia a los rayos UVsi
Resistencia químicabueno
Resistencia al aceitesi
Resistencia del lubricante de refrigeraciónsi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadFT2