Seleccione su país

Visite el sitio web global

V31S-M8-500 Enchufe del panel

Enchufe del panel, M8, 4 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje en la pared delantera/atornillado
  • Cables trenzados sin halógeno
  • Grado de protección IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V31S-M8-500

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM8
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 3 mΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
CombustibilidadIEC 60332-1-2
Sin halógenosIEC 60754-1
Número UL FileE191152
Temperatura ambiente
Clavija-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Cable flexible-10 ... 105 °C (14 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,4 Nm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67
ConexiónCables trenzados aislados estañados con cobre,
∅1,5 ±0,1 mm
Cable
Número de núcleos4
Sección transversal0,25 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo7 x 0,2 mm ∅
AWG 24
LongitudL500 mm
MontajeMontaje delantero M8 , Par de apriete: 0,8 ... 1 Nm
Masa13,8 g
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornillolatón, niquelado
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadHB
Cable
Aislamiento del hiloPVC
Volumen de suministroTuerca de bloqueo no incluida