Seleccione su país
V19-W-BK2M-PUR-U-V19-W Cable de conexión
Juego de cables de conector hembra M12 acodado a conector macho M12 acodado con codificación A, de 8 polos, cable PUR negro, aprobado por UL, apto para cadena de arrastre
Ventajas clave de un vistazo
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - Compatible con robots / Adecuado para torsión
- Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
- Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- sin halógeno
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR