Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBL-PUR-BU-04x034-100M Cable bruto a granel

Cable, PUR/PVC, azul de 4 hilos

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para técnica NAMUR
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de CBL-PUR-BU-04x034-100M

Tensión de trabajoUBmáx. 300 V CA/CC
Resistencia por unidad de longitudR'max. 0,057 Ω/m
Capacitancia por unidad de longitudC'109 nF/km
Inductancia por unidad de longitudL'0,49 mH/km
Temperatura ambiente
Cable, instalación fija-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento4,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión>15 x diámetro de cable, instalación móvil
>10 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertaazul (similar a RAL 5015)
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo42 x 0,1 mm ∅
LongitudL100 m
Código de cableLi FY 11Y 4 x 0,34
Masa3085 g
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPVC
CombustibilidadHB