Seleccione su país

Visite el sitio web global

ML100-55-8096/103/115b/154 SET Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro de polarización, carcasa de plástico, rango de detección de 5 m, luz roja, modo claro activado, versión de CC, salida PNP, sin controles, cable fijo con conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Sin elementos de mando
  • Carcasa en miniatura
  • LEDs bien visibles de alimentación, estado de conmutación y reserva de función
  • Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad
  • Fijación roscada completamente metálica
  • Insensible a la luz extraña
  • Sensor premontado con soporte de metal y cilindro de sujeción

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ML100-55-8096/103/115b/154 SET

Distancia útil operativa0 ... 5 m
Distancia del reflector0,02 ... 5 m
Distancia útil límite7 m
Objeto de referenciaReflector H50
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 500 mm a una distancia de 7 m
Ángulo de aperturaaprox. 4 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2
Accesorios suministradosSoporte de acero inoxidable con 2 tornillos de máquina de cabeza troncocónica SEM con ranura Philips M3 x 12 con arandela plana y arandela elástica , Acero inoxidable A2 , Pasivado
Cilindro de sujeción, zinc fundido
(montaje de fábrica)
MTTFd860 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónLED amarillo: se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; off con interrupción de haces
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 20 mA
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULCertificación cULus, fuente de alimentación Clase 2 o fuente de alimentación certificada con una salida de tensión limitada con fusible (puede estar integrado) (máx. 3,3 A conforme a UL248), carcasa Tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexióncable fijo con conector macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Cable
LongitudL300 mm
Masaaprox. 20 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación0,6 Nm
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura11 mm
Profundidad20 mm