Seleccione su país
HiC2025ES Alimen. de transmisor SMART
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
- Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
- Salida para 4 mA ... 20 mA o 1 V ... 5 V
- Modo disipador o fuente
- Supervisión de fallos de conducción
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Mostrar más






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de HiC2025ES
| Tipo de señal | Entrada analógica |
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
| Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
| Conexión | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
| Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación |
| Rizado | ≤ 10 % | |
| Corriente de medición | Ir | ≤ 50 mA |
| Pérdida de potencia | ≤ 800 mW | |
| Consumo de potencia | ≤ 1,2 W |
| Lado de conexión | Lado de campo | |
| Conexión | SL2: 5a(+), 1b(-); 5a(+), 5b(-) | |
| Señal de entrada | 4 ... 20 mA , limitado a aprox. 27 mA protegido | |
| Supervisión de fallos de conducción | descendente ≤ 3 mA ; ascendente ≥ 22 mA | |
| Caída de tensión | aprox. 5 V en SL2: 5a(+), 1b(-) | |
| Tensión disponible | ≥ 15 V a 20 mA en SL2: 5a(+), 5b(-) |
| Lado de conexión | Lado de control | |
| Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
| Carga | 0 ... 300 Ω (modo fuente) | |
| Señal de salida | modo fuente: 4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (resistencia interna: 250 Ω, 0,1 %) modo disipador: 4 ... 20 mA, tensión de funcionamiento 16 ... 28 V Para cargas internas o externas adicionales, se debe tener en cuenta la caída de tensión, p. ej. 250 Ω x 20 mA = 5 V. | |
| Rizado | 20 mV rms |
| Conexión | SL1: 6b | |
| Tipo de salida | transistor de colector abierto (bus de fallo interno) |
| Desviación | a 20 °C (68 °F) ≤ ± 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA) ≤ 10 mV incl. calibración, linealidad, histéresis y fluctuaciones de tensión de alimentación (modo fuente 1 ... 5 V) | ||||
| |||||
| Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) | ||||
| Hora de arranque | ≤ 200 ms | ||||
| Tiempo de subida/caída | ≤ 20 ms | ||||
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
| Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
| Salida/alimentación | Aislamiento básico conforme a EN 61010-1 Tensión de aislamiento de medición ≤ 50 V |
| Indicadores | Indicadores LED | |
| Elementos de mando | Conmutador DIP | |
| Configuración de fábrica | salida: fuente de corriente | |
| Configuración | mediante interruptores DIP | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
| Grado de protección | IEC 60529:2001 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| Grado de protección | IP20 | ||||||||||
| Masa | aprox. 100 g | ||||||||||
| Dimensiones | 12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H) | ||||||||||
| |||||||||||
| Fijación | en placa de terminación | ||||||||||
| Codificación | pines 1 y 3 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | ||||||||||
| Certificado de examen tipo UE | CESI 10 ATEX 063 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Alimentación | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Equipo | SL2: 5a(+), 5b(-) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Equipo | SL2: 5a(+), 1b(-) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Certificado | CESI 19 ATEX 016 X | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.