Seleccione su país
UC6000-30GM70-IE2R2-V15-Y70108628 Sensor ultrasónico
Sensor de detección directa ultrasonido
Ventajas clave de un vistazo
- Salida analógica 4 ... 20 mA
- 1 salida de conmutación
- Posibilidades de sincronización
- Compensación de temperatura
- Parámetros configurables mediante la interfaz y el software ULTRA-PROG-IR (accesorios)
- Margen de temperatura ampliado
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR