Seleccione su país
NO DISPONIBLE PARA VENTA
KFD2-RSH-1.2E.L2-Y1 Módulo relé
Ventajas clave de un vistazo
- Acondicionador de señal de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC
- Entrada lógica de 20,5 V CC ... 26,4 V CC
- Tensión de conexión recomendada de 8 V CC ... 60 V CC
- Salida de contacto de relé para función de seguridad alimentada
- Transparencia de fallo de línea (LFT)
- Función de diagnóstico
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Mostrar más



Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de KFD2-RSH-1.2E.L2-Y1
| Tipo de señal | Salida digital |
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
| Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
| Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
| Tensión de medición | Ur | 19 ... 26,4 V CC |
| Corriente de entrada | max. 35 mA a 24 V CC , max. 44 mA a 19 V CC , con detección de fallo interno activada | |
| Consumo de potencia | < 1,7 W , incluye el consumo energético de la entrada digital , consulte las curvas de reducción |
| Lado de conexión | Lado de control | |
| Conexión | terminales 7+, 8- | |
| Relación impulso/pausa | min. 150 ms / min. 150 ms con detección de fallo internos deshabilitada min. 1 s / min. 1 s con detección de fallo interno activada | |
| Longitud de pulso de prueba | max. 2 ms de tarjeta DO | |
| Nivel de la señal | señal 0: -5 ... 5 V CC señal 1: 20,5 ... 26,4 V CC | |
| Corriente de medición | Ir | Señal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO) Señal 1: ≥ 36 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO) |
| Corriente de conexión | < 200 mA después de 100 µs |
| Lado de conexión | Lado de campo | |
| Conexión | tensión externa : terminales 5+, 2- Carga : terminales 6, 3 | |
| Tensión de conexión | 8 ... 60 V CC | |
| Pérdida de potencia | < 3,3 W a 5 A , consulte las curvas de reducción | |
| Cargando contacto | 30 V CC / 5 A carga óhmica , consulte las curvas de reducción | |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA | |
| Vida útil | 5 x 106 conmutaciones | |
| Supervisión de fallos de conducción | Subtensión < 5 V CC subcorriente: 10 mA CC; sobrecorriente: 2,2 A CC (relé con tensión) ruptura: 8,2 kΩ; cortocircuito: 11 Ω (carga, relé sin tensión) |
| Conexión | terminales 10, 11 | |
| Cargando contacto | Carga resistiva 30 V CC/0,5 A | |
| Período de reacción | < 2 s | |
| Vida útil | 105 ciclos de conmutación |
| Frecuencia de conmutación | < 3 Hz con detección de fallo internos deshabilitada < 0,5 Hz con detección de fallo interno activada |
| Entrada/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef | |
| Salida de indicación de fallo/entrada | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 30 Veff | |
| Salida/otros circuitos | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
| Indicadores | Indicadores LED | |
| Elementos de mando | Conmutador DIP | |
| Configuración | mediante interruptores DIP | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 , IEC/EN 61326-3-2:2018 , EN 61326-3-1:2017 | |
| Grado de protección | IEC 60529:2013 | |
| Protección contra rayo eléctrico | EN 61010-1:2010 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Tenga en cuenta el rango de temperaturas limitado por la disminución; consulte la sección de disminución de potencia. |
| Grado de protección | IP20 | ||||||||||
| Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
| Masa | aprox. 134 g | ||||||||||
| Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | ||||||||||
| Certificado | PF 17 CERT 4305 X | ||||
| |||||
| Conformidad con la directiva | |||||
| |||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.