Seleccione su país

Visite el sitio web global

SH-F35 Cubierta de protección

Cubierta de protección para protección mecánica y para uso en aplicaciones en condiciones donde hay humedad

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de SH-F35

Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
MaterialPPS; Ryton R4

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.