Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1D-G-ABG-PG9 Toma de cable

Toma de cable, montable en campo, M12 recto, codificación D, 4 pines, para cables de 5 a 8 mm de diámetro, apantallado

Ventajas clave de un vistazo

  • Codificación D para Ethernet
  • Conforme a PROFINET
  • Confeccionable, apantallable
  • Carcasa metálica
  • Blindaje de muelle irisado
  • Componente reconocido UL

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1D-G-ABG-PG9

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo D
Tensión nominal de trabajoUemáx. 250 V CA/CC
Medición de la corriente de trabajoIemáx. 4 A
Protección contra sobretensionesCategoría II
Resistencia del aislamientomin. 10000 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Bus de campo estándarPROFINET
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Categoría de componentesCAT5 (IEC 11801)
Número UL FileE363587
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto , tuerca hexagonal SW = 18 mm
Ciclos de contactomin. 100
ApantallamientoBlindaje de muelle irisado
Grado de protecciónIP67
ConexiónBornes roscados para máx. 0,75 mm2 / AWG 18
Cable
Diámetro del revestimiento5 ... 8 mm
Sección transversal0,75 mm2 / 18 AWG máx.
MontajeTerminales de rosca 0,4 Nm
Tuerca de presión 1 Nm
Masa51 g
Notainstalación: diámetro de la protección de ≤ 5,5 mm, consulte el folleto de instrucciones
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaFundición de cinc, niquelado
Superficie de contactochapado en oro (Au)