Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-PUL-ECN-SEP2 Polea guía

Polea guía independiente para sisgas

Ventajas clave de un vistazo

  • Polea guía para todos los modelos con sisga
  • Para aplicaciones con salida de cable ≥ 3°
  • Ideal para montaje en pared
  • Rotura de hielo en la cuerda de medición
  • Para puentear bordes y obstáculos

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-PUL-ECN-SEP2

Material
Soporte de la polea guíaacero inoxidable 1.4301 / AISI 304
Polea guíaPoliamida PA 6
Almacenajeacero inoxidable
Manguito del separadoracero inoxidable 1.4301 / AISI 304
Materiales de montajeacero inoxidable
Masa130 g
Volumen de suministro2 tornillos Allen M4 x 8
2 tornillos Allen M4 x 8