Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS3B-LS221EHS-OM Cabezal de lectura

Cabezal de lectura, interfaz RS-485, con resistencia terminal RS-485

Ventajas clave de un vistazo

  • RS 485-Interface
  • Portador de posición absoluta, sin contacto
  • Detección automática de ensuciamiento
  • Transferencia de velocidad
  • Margen de temperatura ampliado
  • Longitud de medición máx. 629 m

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS3B-LS221EHS-OM

Velocidad de sobrepasov≤ 12,5 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 629 m
Tolerancias para la guía de códigoshorizontal: 28 mm ( ± 14 mm )
vertical: 25,5 mm ( +11,5 mm/-14 mm )
Resolución± 0,4 mm (1250 posiciones/m)
MTTFd44 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación del flujo de datos1 LED amarillo
intermitente: Transmisión de datos activa
Indicación de la velocidad2 LED amarillo
Encendido: si no se supera el límite de velocidad
off, si sobrepasa la velocidad límite
Aviso de error3 Dos LED
Verde encendido: carril de códigos detectado, funcionamiento normal
Verde parpadeante: posición no válida
Rojo encendido: Error de diagnóstico interno
Rojo parpadeante: Cabeza de lectura afuera del raíl codificado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP011 VA a 24 V CC
Tipo de InterfazRS 485-Interface
Código de salidaCódigo binario
Protocolo l2 , ampliado a 628 m
Cuadencia de la transferencia62,5 kBit/s
Dirección0
Terminalcon RS 485 resistencia terminal
Solicitud del Tiempo de ciclo ≥ 5 ms
Salida de la velocidadSalida de conmutación
Tipo de salida1 salida de conmutación pnp, N.A. , protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónTensión de trabajo
Corriente de conmutación150 mA
Seguridad fotobiológicagrupo eximido según EN 62471:2008
Aviso de perturbaciónDIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015
Resistencia a la perturbaciónDIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, semisinusoidal 30 g, 18 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, sinusoidal, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 ciclos
Autorización CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Grado de protecciónIP67 / IP69
Material
CarcasaPET , PC (Policarbonato)
Masa1000 g
Nota¡El lector no debe funcionar sin la carcasa protectora!