Seleccione su país
UB800-18GM40A-E5-V1-Y70109109 Sensor ultrasónico
Sistema cabezal único
Ventajas clave de un vistazo
- Contrucción corta, 40 mm
- Indicación de la función con visibilidad general
- Compensación de temperatura
- Salida de cierre
- Límites de rango predeterminados y personalizados
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR