Seleccione su país

Visite el sitio web global

ML100-8-H-250-BU/103/115 Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso (BGS) con conector hembra recto a conector macho recto codificación A, 5 pines, cable PUR de 4 pares trenzados, negro, apantallado, homologado por UL, apto para cadena portacables, para exteriores

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa en miniatura
  • Fácil manejo
  • Fijación roscada completamente metálica
  • LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutación
  • Insensible a la luz extraña
  • Punto de luz azul muy brillante y de alta visibilidad

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ML100-8-H-250-BU/103/115

Rango de detección5 ... 250 mm
Rango de detección mín.5 ... 30 mm
Rango de detección máx.5 ... 250 mm
Rango de ajuste30 ... 250 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz azul visible modulada
Polfiltrono
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)<30 % a 250 mm, <20 % a 200 mm, <10 % a 150 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 14 mm a una distancia de 250 mm
Ángulo de aperturaaprox. 4 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2
MTTFd840 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónLED amarillo: iluminado con objeto detectado
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 20 mA
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: Conmutación claro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad fotobiológicaGrupo de riesgo 1 según IEC 62471
Autorización ULCertificación cULus, fuente de alimentación Clase 2 o fuente de alimentación certificada con una salida de tensión limitada con fusible (puede estar integrado) (máx. 3,3 A conforme a UL248), carcasa Tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 50 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación0,6 Nm
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura11 mm
Profundidad20 mm
Longitud del cable2 m