Seleccione su país
KCD2-SR-Ex2 Amplificador de interruptor
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entradas de contacto o NAMUR
- Salida de contacto de relé
- Supervisión de fallos de conducción
- Ancho de la carcasa: 12,5 mm
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de KCD2-SR-Ex2
| Tipo de señal | Entrada binaria |
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
| Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
| Conexión | Carril de alimentación o terminales 9+, 10- | |
| Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC |
| Rizado | ≤ 10 % | |
| Corriente de medición | Ir | ≤ 46 mA |
| Pérdida de potencia | ≤ 900 mW | |
| Consumo de potencia | ≤ 900 mW |
| Lado de conexión | Lado de campo | |
| Conexión | terminales 1+, 2-; 3+, 4- | |
| Valores de medición | según EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 8 V CC / aprox. 8 mA | |
| Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA | |
| Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I ≥ 6,5 mA | |
| Relación impulso/pausa | min. 20 ms / min. 20 ms |
| Lado de conexión | Lado de control | |
| Conexión | terminales 5, 6; 7, 8 | |
| Salida I | señal ; Relé | |
| Salida II | señal ; Relé | |
| Cargando contacto | 250 V CA/2 A/cos φ > 0,75; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75; 30 V CC/2 A de carga resistiva | |
| Corriente de conmutación mínima | 2 mA / 24 V DC | |
| Retardo de arranque/Caida | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
| Vida útil | 107 conmutaciones |
| Frecuencia de conmutación | ≤ 10 Hz |
| Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Salida/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Salida/Salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
| Indicadores | Indicadores LED | |
| Elementos de mando | Conmutador DIP | |
| Configuración | mediante interruptores DIP | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Baja tensión | |||||
| |||||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017 , EN IEC 61326-3-2:2018 | |
| Grado de protección | IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 | |
| Seguridad funcional | IEC/EN 61508:2010 | |
| Entrada | EN 60947-5-6:2000 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Grado de protección | IP20 | |
| Conexión | Terminales de rosca | |
| Masa | aprox. 100 g | |
| Dimensiones | 12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | |
| Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
| Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 06 ATEX 0092 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Alimentación | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Salida | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Salida de mensaje de error | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.