Seleccione su país

Visite el sitio web global

V31-GR-5M-PUR Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma de un solo extremo, M8 snap-lock recto, codificación A, 4 pines, cable PUR gris

Ventajas clave de un vistazo

  • Grado de protección IP65
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • sin halógeno
  • Bloqueo de trama
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V31-GR-5M-PUR

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM8
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
Sin halógenosIEC 60754-1
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Temperatura ambiente
Clavija-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP65
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,3 mm
Radio de flexión>15 x diámetro de cable, instalación móvil
>8 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 60 N / 500 mm
Color de cubiertagris (similar a RAL 7001)
Número de núcleos4
Sección transversal0,25 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo14 x 0,15 mm ∅
LongitudL5 m
Código de cableLi 9Y 11Y 4 x 0,25
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremax. 50 / día
Velocidad de movimientomax. 0,3 m/s
Masa117,5 g
Sin halógenossi
Sin plomosi
Clavija
PinzaPUR, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia químicabueno
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
Funda de marcado de cable1x PUR transparente , fijado al cable